Cartridge pressure switch, ACB, 43 bar
061F3350
Higher activ. pressure [bar]: 43, Electrical connection: Cable
061F3350
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | Cable |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Higher activ. pressure [bar] | 43.00 bar |
| Higher activ. pressure [psi] | 624 psi |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB3019MW I/10 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Cartridge pressure switch |
| Product Type | ACB |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Specification key | ACB-2UB3019MW |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.162 Kilogram |
| Net weight | 0.126 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |