Sight glass socket, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT
014L0003
Max. Working Pressure [bar]: 52, Connection type: NPT, Connection size: 3/4 in
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SG / SGP
014L0003
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | C UL US LISTED |
| Approval file name | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connection material | Brass |
| Connection size | 3/4 in |
| Connection size [in] | 3/4 in |
| Connection standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Connection type | NPT |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floating ball [pc] | 1 pc |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | SGP 3/4 RX Sight Glass M/24 |
| Max. Working Pressure [bar] | 52.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Moisture indicator | No indicator |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | No |
| Product group | Sight glasses |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Sight glass socket |
| Product Type | SGP 3/4 RX |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 250 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -58 °F |
| UL approval file name | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| UL approved refrigerants | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.101 Kilogram |
| Net weight | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.081 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428526791 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |