Sight glass socket, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Max. Working Pressure [bar]: 46, Moisture indicator: H indicator, Connection type: M, Connection size: M20 x 1.5
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SG / SGP
Thay thế được khuyến nghị: 014L1601
014-1601
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | C UL US LISTED |
| Approval file name | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connection material | Brass |
| Connection size | M20 x 1.5 |
| Connection type | M |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Green: max moist con@25 °C | R410A: 25 ppm |
| Green: max moist con@43 °C | R410A: 60 ppm |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Max. Working Pressure [bar] | 46.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 667 psig |
| Moisture indicator | H indicator |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | Sight glass accessories |
| Product group | Sight glasses |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Sight glass socket |
| Product Type | SGRH |
| Quantity per packing format | 19 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerants | R410A |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serviceable | No |
| SGS saddle application | M20 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 175 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -58 °F |
| UL approval file name | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| UL approved refrigerants | R410A |
| UL mark | Yes |
| Yellow: min moist con@25 °C | R410A: 165 ppm |
| Yellow: min moist con@43 °C | R410A: 500 ppm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.064 Kilogram |
| Net weight | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |