Danfoss logo
Low Pressure Sight Glasses, SGRI

Sight glass socket, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Max. Working Pressure [bar]: 35, Moisture indicator: I indicator, Connection type: M, Connection size: M24 x 1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SG / SGP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalC UL US LISTED
Approval file nameREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Body materialBrass
China RoHS complianceYes with exemptions
Connection materialBrass
Connection sizeM24 x 1
Connection typeM
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Green: max moist con@25 °CR22: 150 ppm
Green: max moist con@43 °CR22: 250 ppm
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/10x6
Max. Working Pressure [bar]35.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
Moisture indicatorI indicator
Packing formatMulti pack
Parts includedGasket
Product accessoriesSight glass accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSight glasses
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSight glass socket
Product TypeSGRI
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantsR22
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
ServiceableNo
SGS saddle applicationM24 x 1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]175 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F
UL approval file nameREF. LIQUID INDICATOR 76H4
UL approved refrigerantsR22
UL markYes
Yellow: min moist con@25 °CR22: 300 ppm
Yellow: min moist con@43 °CR22: 500 ppm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.082 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428289009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm