Sight glass socket, SGRI, 1/2, G
014-0049
Max. Working Pressure [bar]: 35, Moisture indicator: I indicator, Connection type: G, Connection size: 1/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SG / SGP
014-0049
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | C UL US LISTED |
| Body material | Brass |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connection Internal/External | External |
| Connection material | Brass |
| Connection size | 1/2 |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floating ball [pc] | 3 pc |
| Further information | For o-ring |
| Green: max moist con@25 °C | R22: 150 ppm |
| Green: max moist con@43 °C | R22: 250 ppm |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Max. Working Pressure [bar] | 35.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| Moisture indicator | I indicator |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product accessories | No |
| Product group | Sight glasses |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Sight glass socket |
| Product Type | SGRI |
| Quantity per packing format | 170 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerants | R22 |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 175 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -58 °F |
| UL approval file name | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| UL approved refrigerants | R22 |
| UL mark | Yes |
| Yellow: min moist con@25 °C | R22: 300 ppm |
| Yellow: min moist con@43 °C | R22: 500 ppm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.08 Kilogram |
| Net weight | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |