SGI 12, Sight glass, Flare, 12 mm, Flare, 12 mm
014-0025
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 12, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 12, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 24
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SGI
014-0025
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connection material | Brass |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Green: max moist con@25 °C | R22: 150 ppm |
| Green: max moist con@43 °C | R22: 250 ppm |
| Inlet connection type | Flare |
| Inlet Internal/External | Internal |
| Inlet size [in] | 1/2 in |
| Inlet size [mm] | 12.00 mm |
| Material Description | SGI 12 Sight Glass M/24x3 |
| Max. Working Pressure [bar] | 35.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| Moisture indicator | I indicator |
| Outlet connection type | Flare |
| Outlet Internal/External | External |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Outlet size [in] | 1/2 in |
| Outlet size [mm] | 12.00 mm |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | Generic accessories |
| Product group | Sight glasses |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Sight glass |
| Product Type | SGI 12 |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerants | R22 |
| SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 175 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -58 °F |
| Yellow: min moist con@25 °C | R22: 300 ppm |
| Yellow: min moist con@43 °C | R22: 500 ppm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.224 Kilogram |
| Net weight | 0.21 Kilogram |
| Volume | 0.139 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |