SGN 10s, Sight glass, Solder, ODF, Solder, ODM
014-1202
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODM, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 82
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SG / SGP
014-1202
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connection material | Copper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Green: max moist con@25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Green: max moist con@43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Identical product | 014-0202 |
| Inlet connection type | Solder, ODF |
| Inlet size [in] | 3/8 in |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | SGN 10s Sight Glass I/82 |
| Max. Working Pressure [bar] | 35.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| Moisture indicator | N indicator |
| Oil free refrigerants | R134aR513A |
| Outlet connection type | Solder, ODM |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Outlet size [in] | 3/8 in |
| Packing format | Industrial pack |
| Product accessories | No |
| Product group | Sight glasses |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Sight glass |
| Product Type | SGN 10s |
| Quantity per packing format | 82 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 175 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -58 °F |
| Yellow: min moist con@25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Yellow: min moist con@43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.11 Kilogram |
| Net weight | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.146 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |