SGN 19, Sight glass, Flare, 19 mm, Flare, 19 mm
014-0166
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 19, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 19, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 36
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SG / SGP
014-0166
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Connection material | Brass |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Green: max moist con@25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Green: max moist con@43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Inlet connection type | Flare |
| Inlet Internal/External | External |
| Inlet size [in] | 3/4 in |
| Inlet size [mm] | 19.00 mm |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | SGN 19 Sight Glass M/36 |
| Max. Working Pressure [bar] | 35.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| Moisture indicator | N indicator |
| Oil free refrigerants | R134aR513A |
| Outlet connection type | Flare |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Outlet Internal/External | External |
| Outlet size [in] | 3/4 in |
| Outlet size [mm] | 19.00 mm |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | Generic accessories |
| Product group | Sight glasses |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Sight glass |
| Product Type | SGN 19 |
| Quantity per packing format | 36 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Refrigerants | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 175 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -58 °F |
| Yellow: min moist con@25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Yellow: min moist con@43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.526 Kilogram |
| Net weight | 0.504 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |