Danfoss logo
LLG 185 F - 2512+078

Sight glass, LLG 185 F

2512+078

Product Type: LLG 185 F, Equipment: Sight adapter, Max. Working Pressure [bar]: 25, Temperature range [°C]: -50 - 30, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentSight adapter
EU RoHS complianceOut of scope
Fluid Group1
Material DescriptionLLG 185 F LIQUID LEVEL GLASSES
Max. Working Pressure [bar]25.0 bar
Max. Working Pressure [psig]363 psig
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Product descriptionLiquid level glasses
Product groupSight glasses
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSight glass
Product TypeLLG 185 F
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]86 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.773 Kilogram
Net weight6.895 Kilogram
Volume16.64 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428200110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm