Danfoss logo
LLG 185 SF - 2512+066

Sight glass, LLG 185 SF

2512+066

Product Type: LLG 185 SF, Equipment: SNV-ST and Sight adapter, Max. Working Pressure [bar]: 25, Temperature range [°C]: -50 - 30, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentSNV-ST and Sight adapter
EU RoHS complianceOut of scope
Fluid Group1
Material DescriptionLLG 185 SF Liquid level glasses
Max. Working Pressure [bar]25.0 bar
Max. Working Pressure [psig]363 psig
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Product descriptionLiquid level glasses
Product groupSight glasses
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSight glass
Product TypeLLG 185 SF
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]86 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.536 Kilogram
Net weight7.89 Kilogram
Volume17.612 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428200189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm