Danfoss logo
LLG 590 S - 2512+058

Sight glass, LLG 590 S

2512+058

Product Type: LLG 590 S, Equipment: SNV-ST, Max. Working Pressure [bar]: 25, Temperature range [°C]: -10 - 100, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceOut of scope
Combined byLLG 185 + LLG 335
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentSNV-ST
EU RoHS complianceOut of scope
Fluid Group1
Material DescriptionLLG 590 S Liquid level glasses
Max. Working Pressure [bar]25.0 bar
Max. Working Pressure [psig]363 psig
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Product descriptionLiquid level glasses
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSight glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSight glass
Product TypeLLG 590 S
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperature range [°F] [max]212 °F
Temperature range [°F] [min]14 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight19.376 Kilogram
Net weight17.9 Kilogram
Volume40.06 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428200233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm