Danfoss logo
LLG 1145 - 2512+054

Sight glass, LLG 1145

2512+054

Product Type: LLG 1145, Equipment: Welding nipples, Max. Working Pressure [bar]: 25, Temperature range [°C]: -10 - 100, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceOut of scope
Combined byLLG 335 + LLG 740
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentWelding nipples
EU RoHS complianceOut of scope
Fluid Group1
Material DescriptionLLG 1145 Liquid level glasses
Max. Working Pressure [bar]25.0 bar
Max. Working Pressure [psig]363 psig
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Product descriptionLiquid level glasses
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSight glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSight glass
Product TypeLLG 1145
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]1145 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperature range [°F] [max]212 °F
Temperature range [°F] [min]14 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight42 Kilogram
Net weight28.44 Kilogram
Volume99.04 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428200271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm