Danfoss logo
LLG 740 - 2512+052

Sight glass, LLG 740

2512+052

Product Type: LLG 740, Equipment: Welding nipples, Max. Working Pressure [bar]: 25, Temperature range [°C]: -10 - 100, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceOut of scope
Combined by1 back and 2 front
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentWelding nipples
EU RoHS complianceOut of scope
Fluid Group1
Material DescriptionLLG 740 Liquid level glasses
Max. Working Pressure [bar]25.0 bar
Max. Working Pressure [psig]363 psig
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Product descriptionLiquid level glasses
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSight glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSight glass
Product TypeLLG 740
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperature range [°F] [max]212 °F
Temperature range [°F] [min]14 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight19.522 Kilogram
Net weight18.2 Kilogram
Volume44.286 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428200295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm