Danfoss logo
Sight glass, LLE-product-details

Sight glass, LLE

1100A-RN

Body material: Steel, Connection type: Square end, Insertion length [in]: 4

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialSteel
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection typeSquare end
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EnvironmentFrost shield
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Insertion length [in]4.000 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
LensReflex
Material DescriptionLevel Eye w/ Frost shield
Packing formatSingle pack
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameSight glass
Product TypeLLE
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.89 Kilogram
Net weight0.89 Kilogram
Volume0.275 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162603789
Proposition 65No significant risk