Sight glass, LLE
1100A-R
Body material: Steel, Connection Type: Saddle milled, Insertion length [in]: 2
1100A-R
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Steel |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection Type | Saddle milled |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Insertion length [in] | 2.000 in |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Regionally specified kits |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Sight glass |
| Product Type | LLE |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.84 Kilogram |
| Net weight | 0.82 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162608937 |
| Proposition 65 | No significant risk |