Danfoss logo
GD Replacement Sensor

Gas detection unit, Sensor cartridge

148H6219

Sensor type: Semiconductor, Refrigerants: R717, Refrigerants range [ppm] [min]: 0, Refrigerants range [ppm] [max]: 10000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Alarm limits high [ppm]9000 ppm
Alarm limits low [ppm]5000 ppm
ApprovalATEXIECEx
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gas detecting sensor versionHeavy Duty
Material DescriptionGDA SC 10000 Heavy Duty sens replacement
Packing formatMulti pack
Parts includedCalibration certificateSensor replacement
PFAS content [Yes/No]No
Product descriptionSensor replacement
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSensors
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameGas detection unit
Product TypeSensor cartridge
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Refrigerants range [ppm] [max]10000 ppm
Refrigerants range [ppm] [min]0 ppm
Sensor cartridge materialStainless steel
Sensor typeSemiconductor
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]122 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.245 Kilogram
Net weight0.165 Kilogram
Volume1.294 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279933918
Proposition 65No significant risk