Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Gas detecting sensor, DGS

080Z2840

Sensor 1 type: Semiconductor, Refrig. range [ppm] sensor1: 0 - 2000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Alarmlimits high [ppm] sensor1500 ppm
Alarmlimits low [ppm] sensor1500 ppm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentBuzzer & Light
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frequency [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz
Packing formatSingle pack
Parts includedCable glandsCalibration Cert
Power consumption [A]0.25 A
Product groupSensors
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameGas detecting sensor
Product TypeDGS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Refrig. range [ppm] sensor1 [max]2000 ppm
Refrig. range [ppm] sensor1 [min]0 ppm
RefrigerantsR134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A
Relative humidity (RH) [%] [max]90 %
Relative humidity (RH) [%] [min]15 %
Response delay [s]0 s
Sensor 1 typeSemiconductor
Supply voltage [V] AC [max]27 V
Supply voltage [V] AC [min]21 V
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperature range [°F] [max]140 °F
Temperature range [°F] [min]-31 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.392 Kilogram
Net weight0.26 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.286 Liter
EAN/UPC5715162983256