Service kit, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Current consumption [mA] | 45 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipment | Incl. push button |
| Gas detecting sensor version | Strobe & Horn |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Sensors spare parts |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Service kit |
| Product Type | DGS |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Supply voltage [V] DC [max] | 24.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 310 Gram |
| Net weight | 275 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.321 Liter |
| EAN/UPC | 5715162849484 |