Danfoss logo
DGS spare part

Service kit, DGS

080Z2818

Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentPre-calibrated
EU RoHS complianceYes
Gas detecting sensor versionSpare sensor Propane
Material DescriptionSpare sensor Propane
Packing formatSingle pack
Parts includedCalibration certificate
Product groupSensors spare parts
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameService kit
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeDGS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Refrig. range [ppm] sensor1 [max]5000 ppm
Refrig. range [ppm] sensor1 [min]0 ppm
RefrigerantsR290
Sensor 1 typePellistor
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperature range [°F] [max]122 °F
Temperature range [°F] [min]-22 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.038 Kilogram
Net weight0.022 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.116 Liter
EAN/UPC5702428557146