Danfoss logo
DGS spare part

Service kit, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EquipmentPre-calibrated
EU RoHS complianceYes
Gas detecting sensor versionSpare sensor HFC gr.2
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.2
Packing formatSingle pack
Parts includedCalibration certificate
PFAS content [Yes/No]No
Product groupSensors spare parts
Product lineElectronic Controllers and Services
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameService kit
Product TypeDGS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Refrig. range [ppm] sensor1 [max]2000 ppm
Refrig. range [ppm] sensor1 [min]0 ppm
RefrigerantsR134a
Sensor 1 typeSemiconductor
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperature range [°F] [max]122 °F
Temperature range [°F] [min]-22 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.038 Kilogram
Net weight0.022 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557160