Danfoss logo
DGS spare part

Service kit, DGS

080Z2814

Gas detecting sensor version: Spare sensor CO2 - 5m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EquipmentPre-calibrated
EU RoHS complianceYes
Gas detecting sensor versionSpare sensor CO2 - 5m
Material DescriptionSpare sensor CO2 - 5m
Packing formatSingle pack
Parts includedCalibration certificate
PFAS content [Yes/No]No
Product groupSensors spare parts
Product lineElectronic Controllers and Services
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product nameService kit
Product TypeDGS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Refrig. range [ppm] sensor1 [max]20000 ppm
Refrig. range [ppm] sensor1 [min]0 ppm
RefrigerantsR744
Sensor 1 typeInfrared
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperature range [°F] [max]122 °F
Temperature range [°F] [min]-31 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight311 Gram
Net weight168 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.598 Liter
EAN/UPC5702428557184