Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Gas detecting sensor, DGS

080Z2800

Sensor 1 type: Infrared, Refrig. range [ppm] sensor1: 0 - 20000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Alarmlimits high [ppm] sensor15000 ppm
Alarmlimits low [ppm] sensor15000 ppm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
Frequency [Hz]50/60 Hz
Gas detecting sensor versionR744
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Packing formatSingle pack
Parts includedCable glandsCalibration Cert
PFAS content [Yes/No]No
Power consumption [A]0.25 A
Product groupSensors
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameGas detecting sensor
Product TypeDGS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Refrig. range [ppm] sensor1 [max]20000 ppm
Refrig. range [ppm] sensor1 [min]0 ppm
RefrigerantsR744
Relative humidity (RH) [%] [max]90 %
Relative humidity (RH) [%] [min]15 %
Response delay [s]0 s
Sensor 1 typeInfrared
Supply voltage [V] AC [max]27 V
Supply voltage [V] AC [min]21 V
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperature range [°F] [max]122 °F
Temperature range [°F] [min]-31 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.348 Kilogram
Net weight0.253 Kilogram
Volume1.24 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428557139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm