Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Pressure transmitter, AKS 32, 13.8 bar

027X0107

Pressure reference: Absolute, Pressure range [bar]: 13.8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Packing formatSingle pack
Pressure range [bar]13.80 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure referenceAbsolute
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePressure transmitter
Product TypeAKS 32
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.39 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Volume2.612 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428490542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm