Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: NPT, Pressure connection size: 1/4-18, Specification key: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| - common | Black |
| + supply | Brown |
| Accuracy, max. [±FS%] | 2.00 % |
| Accuracy, typical [±FS%] | 1.0 % |
| Adj. zero point and span | No |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 85 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 185 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Approval standard | 6967179E227388E31024 |
| Cable length [in] | 79.00 in |
| Cable length [m] | 2.000 m |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 80 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [max] | 176 °F |
| Compensated temp. range [°F] [min] | 32 °F |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. comments | Screened + Adaptor |
| Electrical connection | Cable |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flush diaphragm | No |
| High Clipping Level | 22.40 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsically safe | No |
| Low Clipping level | 3.60 |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Medium temperature range [°C] [max] | 85 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 185 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.50 % |
| Output signal | Current |
| Output signal [mA] [max] | 20 mA |
| Output signal [mA] [min] | 4 mA |
| Overload press. max. [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection size | 1/4-18 |
| Pressure connection standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Pressure connection type | NPT |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 30.00 bar |
| Pressure range [bar] [min] | -1.00 bar |
| Pressure range [kg/cm2] [max] | 30 kg/cm² |
| Pressure range [kg/cm2] [min] | -1 kg/cm² |
| Pressure range [psi] [max] | 426.69 psi |
| Pressure range [psi] [min] | -14.50 psi |
| Pressure reference | Sealed gauge |
| Product group | Sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Pressure transmitter |
| Product Type | AKS 3000 |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| Specification key | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.317 Kilogram |
| Net weight | 0.269 Kilogram |
| Volume | 1.274 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |