Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 10 bar, -14.5 psi - 142 psi

060G3717

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Cable, Pressure connection type: NPT, Pressure connection size: 1/4-18, Specification key: AKS 3000-N831-DAEC04-0
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
- commonBlack
+ supplyBrown
Accuracy, max. [±FS%]2.00 %
Accuracy, typical [±FS%]1.0 %
Adj. zero point and spanNo
Ambient temperature range [°C] [max]85 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]185 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approval standard6967179E227388E31024
Cable length [in]79.00 in
Cable length [m]2.000 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compensated temp. range [°C] [max]40 °C
Compensated temp. range [°C] [min]-30 °C
Compensated temp. range [°F] [max]104 °F
Compensated temp. range [°F] [min]-22 °F
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. commentsScreened + Adaptor
Electrical connectionCable
Enclosure rating IPIP67
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flush diaphragmNo
High Clipping Level22.40
In scope of WEEEYes
Intrinsically safeNo
Low Clipping level3.60
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-10 k
Medium temperature range [°C] [max]85 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium temperature range [°C] [min]-40 °C
Medium temperature range [°F] [max]185 °F
Medium temperature range [°F] [min]-40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%]0.50 %
Output signalCurrent
Output signal [mA] [max]20 mA
Output signal [mA] [min]4 mA
Overload press. max. [kg/cm2]33 kg/cm²
Packing formatMulti pack
Pressure connection size1/4-18
Pressure connection standardANSI/ASME B1.20.1
Pressure connection typeNPT
Pressure Male/FemaleMale
Pressure range [bar] [max]10.00 bar
Pressure range [bar] [min]-1.00 bar
Pressure range [kg/cm2] [max]10 kg/cm²
Pressure range [kg/cm2] [min]-1 kg/cm²
Pressure range [psi] [max]142.00 psi
Pressure range [psi] [min]-14.50 psi
Pressure referenceSealed gauge
Product groupSensors
Product lineSensing Solutions
Product namePressure transmitter
Product TypeAKS 3000
Pulse-snubberNo
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time max. [ms]4 ms
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Specification keyAKS 3000-N831-DAEC04-0
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.313 Kilogram
Net weight0.269 Kilogram
Volume1.33 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423193998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm