Refrigerant distributor, RD 79, 16 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Type designation: RD79-L12,4-J16, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1/4 in, Number of holes: 16, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 12.4
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RD
069G501016
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | UL |
| Body size | 79 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Inlet connection type | Solder, ODM |
| Inlet size [in] | 1 1/8 in |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Max. Working Pressure [bar] | 49.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 711 psig |
| Nozzle size [mm] | 12.40 mm |
| Number of holes | 16 pc |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Outlet size [in] | 1/4 in |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Refrigerant distributors |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Refrigerant distributor |
| Product Type | RD 79 |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dossier product name | RD79 -2 |
| Type designation | RD79-L12,4-J16 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.86 Kilogram |
| Net weight | 0.86 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |