Danfoss logo
RD79_069G501015

Refrigerant distributor, RD 79, 15 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501015

Type designation: RD79-L12,4-J15, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1/4 in, Number of holes: 15, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 12.4

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size79
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [in]1 1/8 in
Material DescriptionRD79-L12,4-J15 Ref. Distributor I/6
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]12.40 mm
Number of holes15 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]1/4 in
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 79
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
Type designationRD79-L12,4-J15
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.884 Kilogram
Net weight0.82 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.93 Liter
EAN/UPC5702422051282