Danfoss logo
RD49_069G300208

Refrigerant distributor, RD 49, 8 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300208

Type designation: RD49-K08-J08, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 7/8 in, Outlet size [in]: 1/4 in, Number of holes: 8, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size49
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [in]7/8 in
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]8.00 mm
Number of holes8 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]1/4 in
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 49
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Type designationRD49-K08-J08
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.35 Kilogram
Net weight0.35 Kilogram
Volume0.37 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm