Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Refrigerant distributor, RD 49, 14 pc, 5/8 in, 8 mm

069G2563

Type designation: RD49-J08-B14, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 5/8 in, Number of holes: 14, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 8
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size49
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [in]5/8 in
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]8.00 mm
Number of holes14 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [mm]6.00 mm
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 49
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Type designationRD49-J08-B14
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight342.179 Gram
Net weight342.073 Gram
Volume0.482 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm