Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Refrigerant distributor, RD 49, 12 pc, 3/16 in, 8 mm

069G2339

Type designation: RD49-C08-H12, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [in]: 3/16 in, Number of holes: 12, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size49
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [mm]22.00 mm
Material DescriptionRD49-C08-H12 Ref. distributor I/15
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]8.00 mm
Number of holes12 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]3/16 in
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 49
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Type designationRD49-C08-H12
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.404 Kilogram
Net weight0.371 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286675