Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Refrigerant distributor, RD 42, 13 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Type designation: RD42-H06-H13, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 3/16 in, Number of holes: 13, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 6
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size42
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [in]1/2 in
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]6.00 mm
Number of holes13 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]3/16 in
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 42
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Type designationRD42-H06-H13
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.23 Kilogram
Net weight0.206 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538