Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD 49, 16 pc, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm-product-details

Refrigerant distributor, RD 49, 16 pc, 5/8 in, 3/16 in, 8 mm

069G2320

Type designation: RD49-J08-H16, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 3/16 in, Number of holes: 16, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size49
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [in]5/8 in
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]8.00 mm
Number of holes16 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]3/16 in
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 49
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product nameRD
Type designationRD49-J08-H16
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight360.18 Gram
Net weight360.07 Gram
Volume0.37 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm