Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD 27, 3 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm-product-details

Refrigerant distributor, RD 27, 3 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

069G2311

Type designation: RD27-H05-H03, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 3/16 in, Number of holes: 3, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size27
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [in]1/2 in
Material DescriptionRD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]5.00 mm
Number of holes3 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]3/16 in
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 27
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Type designationRD27-H05-H03
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight98.12 Gram
Net weight98.04 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.294 Liter
EAN/UPC5702428246026