Danfoss logo
RD33_069G201004

Refrigerant distributor, RD 33, 4 pc, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

Type designation: RD33-J06-J04, Inlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 1/4 in, Number of holes: 4, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 6
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size33
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [in]5/8 in
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]6.00 mm
Number of holes4 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]1/4 in
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 33
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Type designationRD33-J06-J04
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.148 Kilogram
Net weight0.148 Kilogram
Volume0.12 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm