Danfoss logo
RD21_069G000802

Refrigerant distributor, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000802

Type designation: RD21-A05-B02, Inlet connection type: Solder, ODM, Number of holes: 2, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size21
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD21-A05-B02 Ref. Distributor I/24
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]5.00 mm
Number of holes2 pc
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [mm]6.00 mm
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 21
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier product nameRD 21-62 -2
Type designationRD21-A05-B02
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.861 Kilogram
Net weight0.7 Kilogram
Volume0.288 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422033295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm