Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

Refrigerant distributor, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000602

Type designation: RD21-A05-A02, Inlet connection type: Solder, ODM, Number of holes: 2, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalUL
Body size21
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Identical product069G110302
Inlet connection typeSolder, ODM
Inlet size [mm]12.00 mm
Material DescriptionRD21-A05-A02 Ref. Distributor I/24
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Nozzle size [mm]5.00 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of holes2 pc
Outlet size [mm]5.00 mm
Packing formatIndustrial pack
Product groupRefrigerant distributors
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameRefrigerant distributor
Product TypeRD 21
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Type designationRD21-A05-A02
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight59 Gram
Net weight47.04 Gram
Volume0.302 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm