Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 162

111H0839

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationUniversal
ApprovalASCECRNEACKRAIAUAUL
Brazing materialCopper brazing
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Design temperature range [°C] [max]200 °C
Design temperature range [°C] [min]-196 °C
Design temperature range [°F] [max]320 °F
Design temperature range [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionUniversal
Function noteNull
H1 conn. sizeF-FL-031
H1 conn. typeFlange
H2 conn. sizeF-FL-031
H2 conn. typeFlange
H3 conn. sizeNull
H3 conn. typeNull
H4 conn. sizeNull
H4 conn. typeNull
H5 conn. sizeNull
H5 conn. typeNull
H6 conn. sizeNull
H6 conn. typeNull
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionHeat Exchanger D118-162
Max working pressure [psi]435 psi
Max. Working Pressure [bar]30.0 bar
Model no.118
Number of plates162
Packing formatSingle pack
PED categoryIII
Plate material no.AISI 316L
Plate patternM
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameMicro Plate heat exchanger
Product TypeMPHE D118
Q1 conn. size rangeNull
Q1 conn. typeNull
Q2 conn. size rangeNull
Q2 conn. typeNull
Q3 conn. size rangeF-FL-031
Q3 conn. typeFlange
Q4 conn. size rangeF-FL-031
Q4 conn. typeFlange
Q5 conn. size rangeNull
Q5 conn. typeNull
Q6 conn. size rangeNull
Q6 conn. typeNull
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Type designationD118

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight56.1 Kilogram
Net weight48.1 Kilogram
Volume113.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255261162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm