Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 56
111B0502
Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MPHE C62L-CX / H62L-CX
111B0502
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Approval | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Brazing material | Copper brazing |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Design temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Design temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Design temperature range [°F] [max] | 320 °F |
| Design temperature range [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipment | Null |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Function | Condenser |
| Function note | Null |
| H1 conn. size | Null |
| H1 conn. type | Null |
| H2 conn. size | Null |
| H2 conn. type | Null |
| H3 conn. size | Null |
| H3 conn. type | Null |
| H4 conn. size | Null |
| H4 conn. type | Null |
| H5 conn. size | Null |
| H5 conn. type | Null |
| H6 conn. size | Null |
| H6 conn. type | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CX-56 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max working pressure [psi] | 696 psi |
| Max. Working Pressure [bar] | 48.0 bar |
| Model no. | 62 |
| Number of plates | 56 |
| Packing format | Single pack |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plate pattern | X |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Product name | Micro Plate heat exchanger |
| Product Type | MPHE H62L-CX |
| Q1 conn. size range | L1"1/4R |
| Q1 conn. type | G External thread connection |
| Q2 conn. size range | L1"1/4R |
| Q2 conn. type | G External thread connection |
| Q3 conn. size range | 3/8 in |
| Q3 conn. type | Solder connection |
| Q4 conn. size range | 3/8 in |
| Q4 conn. type | Solder connection |
| Q5 conn. size range | Null |
| Q5 conn. type | Null |
| Q6 conn. size range | Null |
| Q6 conn. type | Null |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Type designation | H62L-CX |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 11.371 Kilogram |
| Net weight | 10.65 Kilogram |
| Volume | 28.974 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424247751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |