Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 110

111H1212

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationHeat pump
ApprovalCEEACKRAIAUA
Brazing materialCopper brazing
Design temperature range [°C] [max]200 °C
Design temperature range [°C] [min]-196 °C
Design temperature range [°F] [max]320 °F
Design temperature range [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentStud
FunctionCondenser
Function noteNull
H1 conn. sizeNull
H1 conn. typeNull
H2 conn. sizeNull
H2 conn. typeNull
H3 conn. sizeH1"1/8J
H3 conn. typeSolder connection
H4 conn. sizeH1"5/8K
H4 conn. typeSolder connection
H5 conn. sizeNull
H5 conn. typeNull
H6 conn. sizeNull
H6 conn. typeNull
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-110
Max working pressure [psi]653 psi
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [bar]45.0 bar
Model no.118
Number of plates110
Packing formatSingle pack
Plate material no.AISI 316L
Plate patternH
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameMicro Plate heat exchanger
Product TypeMPHE H118L-C
Q1 conn. size rangeG2
Q1 conn. typeG External thread connection
Q2 conn. size rangeG2
Q2 conn. typeG External thread connection
Q3 conn. size rangeNull
Q3 conn. typeNull
Q4 conn. size rangeNull
Q4 conn. typeNull
Q5 conn. size rangeNull
Q5 conn. typeNull
Q6 conn. size rangeNull
Q6 conn. typeNull
Quantity per packing format1 pc
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Type designationH118L-C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight44.5 Kilogram
Net weight36.5 Kilogram
Volume113.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255288961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm