Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 66

111H1167

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationUniversal
ApprovalASCECRNEACKRAIAUAUL
Brazing materialCopper brazing
Design temperature range [°C] [max]200 °C
Design temperature range [°C] [min]-196 °C
Design temperature range [°F] [max]320 °F
Design temperature range [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentNull
FunctionMultifunctional
Function noteNull
H1 conn. sizeNull
H1 conn. typeNull
H2 conn. sizeNull
H2 conn. typeNull
H3 conn. sizeNull
H3 conn. typeNull
H4 conn. sizeNull
H4 conn. typeNull
H5 conn. sizeNull
H5 conn. typeNull
H6 conn. sizeNull
H6 conn. typeNull
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-66-3.0-H
Max working pressure [psi]435 psi
Max. Working Pressure [bar]30.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Model No.027
Number of plates66
Packing formatSingle pack
PED categoryI
Plate material no.AISI 316L
Plate patternH
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeBPHE B3-027
Q1 conn. size rangeH7/8
Q1 conn. typeSolder connection
Q2 conn. size rangeH7/8
Q2 conn. typeSolder connection
Q3 conn. size rangeH7/8
Q3 conn. typeSolder connection
Q4 conn. size rangeH1"1/8
Q4 conn. typeSolder connection
Q5 conn. size rangeNull
Q5 conn. typeNull
Q6 conn. size rangeNull
Q6 conn. typeNull
Quantity per packing format1 pc
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Type designationB3-027

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.58 Kilogram
Net weight9.78 Kilogram
Volume14.508 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255286936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm