Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095B, Number of plates: 40

021H9053

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: BPHE B3

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationUniversal
ApprovalASCRNEACPEDRoHSUAUL
Brazing materialCopper brazing
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Design temperature range [°C] [max]200 °C
Design temperature range [°C] [min]-196 °C
Design temperature range [°F] [max]320 °F
Design temperature range [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipmentNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionMultifunctional
Function noteNull
H1 conn. sizeNull
H1 conn. typeNull
H2 conn. sizeNull
H2 conn. typeNull
H3 conn. sizeNull
H3 conn. typeNull
H4 conn. sizeNull
H4 conn. typeNull
H5 conn. sizeNull
H5 conn. typeNull
H6 conn. sizeNull
H6 conn. typeNull
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
In scope of WEEENo
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-L
Max working pressure [psi]435 psi
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Max. Working Pressure [bar]30.0 bar
Model (EF000010)Soldered
Model no.095B
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates40
Number of plates (EF021092)40
Packing formatSingle pack
PED categoryII
Plate material no.AISI 316L
Plate material no.AISI 316L
Plate patternL
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeBPHE B3-095B
Q1 conn. size rangeR1
Q1 conn. typeR Internal thread connection
Q2 conn. size rangeR1
Q2 conn. typeR Internal thread connection
Q3 conn. size rangeR2
Q3 conn. typeR External thread connection
Q4 conn. size rangeR2
Q4 conn. typeR External thread connection
Q5 conn. size rangeNull
Q5 conn. typeNull
Q6 conn. size rangeNull
Q6 conn. typeNull
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Type designationB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
With insulation shell (EF014519)FALSE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22.19 Kilogram
Net weight22.04 Kilogram
Volume61.029 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424253011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm