Danfoss logo
ERC 112D - Front

Electronic refrigerat. control, ERC 112D

080G3498

Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 27

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]4 pc
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]4 pc
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 112D
Quantity per packing format27 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.133 Kilogram
Net weight0.112 Kilogram
Volume0.417 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162507872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm