Electronic refrigerat. control, ERC 112C
080G3493
Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 27
080G3493
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 4 pc |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 1 pc |
| Digital outputs (DO) [pc] | 3 pc |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112C RED LED, CFF, BUZ. STM32 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product group | Temperature controllers |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Electronic refrigerat. control |
| Product Type | ERC 112C |
| Quantity per packing format | 27 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier product name | ERC112x |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 100 V |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.127 Kilogram |
| Net weight | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |