Danfoss logo
ERC 112D - Front

Electronic refrigerat. control, ERC 112D

080G3490

Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 27

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]4 pc
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]4 pc
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112D Red LED, GDM STM32
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
PFAS content [Yes/No]No
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 112D
Quantity per packing format27 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.135 Kilogram
Net weight0.134 Kilogram
Volume0.417 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162507797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm