Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Electronic refrigerat. control, ERC 113D

080G3431

Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 54

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]4 pc
Application areaGlass door merchandising
ApprovalCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]4 pc
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Frequency [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionERC 113D
Packing formatIndustrial pack
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 113D
Quantity per packing format54 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dossier product nameERC113x
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.14 Kilogram
Net weight0.138 Kilogram
Volume0.625 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm