Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3246

RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]2 pc
Application areaComm. fridges/freezers
ApprovalCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]1 pc
Display colourBlue
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
Packing formatIndustrial pack
PFAS content [Yes/No]No
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameDisplay
Product TypeRDI 107A
Quantity per packing format54 pc
REACH Candidate List substancesLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
Supply voltage [V] DC12 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.086 Kilogram
Net weight0.079 Kilogram
Volume0.383 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428470681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm