Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

Supervisory solutions, X-Gate

080G0342

X-Gate, Type designation: ACCGTW

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaAir ConditioningRefrigeration
ApprovalC UL US LISTEDCE
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Communication typeBACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Further information080G0343 RS485 ext. board
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionX-Gate
Mounting methodDIN rail
Packing formatSingle pack
Product groupSupervisory solutions
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameX-Gate
Product TypeX-Gate
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dossier no.061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
SCIP dossier product nameX-Gate
Type designationACCGTW

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.225 Kilogram
Net weight0.14 Kilogram
Volume0.996 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm