System manager, AK-SM 850A
080Z4042
Controller type: Data Collection, Monitor.unit, Application area: Refrigeration license, Communication type: ETHER
Thay thế được khuyến nghị: 080Z4022
080Z4042
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application area | Refrigeration license |
| Approval | C UL US LISTED |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Communication type | ETHER |
| Contains batteries | No |
| Controller type | Data Collection, Monitor.unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital outputs (DO) [pc] | 2 pc |
| Display on front | Yes |
| Enclosure rating IP | IP20 |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Function | Data Collection, Monitor.unit |
| Further information | w. Display & Keypad |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Supervisory solutions |
| Product Language | Chinese |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | System manager |
| Product Type | AK-SM 850A |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 100 V |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.397 Kilogram |
| Net weight | 1.725 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |