Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System manager, AK-SM 820A

080Z4025

Function: Data Collection, Monitor.unit, Application area: Convenience Store, Enclosure rating IP: IP20, Controller type: System manager
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Thay thế được khuyến nghị: 080Z4022

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application areaConvenience Store
ApprovalC UL US LISTEDC-TICKCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Contains batteriesNo
Controller typeSystem manager
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]2 pc
Display on frontYes
Enclosure rating IPIP20
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionData Collection, Monitor.unit
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Further informationw. Display & touchscreen
Material DescriptionDEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatSingle pack
Product groupSupervisory solutions
Product LanguageChineseCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanHungarianItalianPolishPortugueseRussianSpanish
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameSystem manager
Product TypeAK-SM 820A
Quantity per packing format1 pc
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.4 Kilogram
Net weight1.8 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162507926