Danfoss logo
AK-LM 350, AK-LM 340

Monitoring unit, AK-LM 350

080Z0176

Controller type: Monitoring unit, Application area: Monitoring w.AK-PC 772,781,783, Communication type: RS232; LON RS485
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: AK-LM

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]11 pc
Application areaMonitoring w.AK-PC 772,781,783
ApprovalC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Communication typeLON RS485RS232
Contains batteriesNo
Controller typeMonitoring unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]8 pc
Display - optionEKA 163BEKA 164B
Display on frontNo
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionMonitoring unit for COP
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatSingle pack
Power consumption [VA]8.0 VA
Product accessoriesElectron. control accessories
Product featuresCOP calculationSeparate control functions
Product groupSupervisory solutions
Product LanguageChineseCzechDanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameMonitoring unit
Product TypeAK-LM 350
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage [V] DC24 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.994 Kilogram
Net weight0.645 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume5.964 Liter
EAN/UPC5702428848381